Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 700 AeroMat - Aussengewinde
LK

LK 700 AeroMat - Aussengewinde

LK 700 und 705 AeroMat sind Entlüfter mit freiem Schwimmer zur automatischen Entlüftung von Heiz- und Kühlsystemen, in denen Druck, Temperatur oder Wärmeträgermedien hohen Anspruch an die Leistungsfähigkeit der Schwimmerentlüfter stellen.Entlüfter werden stehend in den Hochpunkten der Anlage angebracht. Der Absperrkugelhahn wird zuerst montiert und danach der Schwimmerentlüfter. Das System sollte gespült und unter Druck gesetzt werden, bevor der Entlüfter montiert und der Kugelhahn geöffnet wird. Gewindefittings werden in üblicher Weise gedichtet.Die Installation sollte regelmässig überpüft werden. Ablagerungen um den Luftauslass zeigen, dass der ­Entlüfter gereinigt werden muss.

Reinigung des Entlüfters

Zuerst den Kugelhahn schliessen und danach den Entlüfter demontieren. Die schwarze Schutzkappe über dem Luft­auslass entfernen und den Ventilnippel abschrauben. Überprüfen Sie, dass der Auslass frei von Verunreinigungen ist. Bei Bedarf mit Druckluft oder Reinigungsnadel säubern. Der Entlüfter wird von oben mit Warmwasser durchgespült, um eventuelle Verunreinigungen und Ablagerungen zu entfernen.
Der Schwimmerentlüfter wird in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5°C/Max. 130 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,6 MPa (16 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde, G - Innengewinde
    • Material, Gehäuse: Edelstahl EN 10088 1.4301
    • Sonstiges: Material, ­Kugelventil: Messing EN 12165 CW617N, aussen sandgestrahlt und vernickelt. Verchromte Kugel
    • Material, Dichtungen: PTFE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_700_aeromat_male_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeSafety valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 31 53
  • OmniClassTitelSafety Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit