Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 842 ThermoMix® P - Klemmverschraubung
LK

LK 842 ThermoMix® P - Klemmverschraubung

LK 842 ThermoMix® P ist ein 4-Wege Mischer zur Montage auf Heizkessel.

LK 842 ThermoMix® P ist für Motorisierung geeignet.

Die Montage des Mischers ist lageunabhängig. LK 842 ThermoMix® P ist für die Rechts- oder Linksmontage.

Der Mischer bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 50 kPa (0,5 bar)
    • Leckage: < 1,5% vom Kvs bei 50 kPa
    • Drehwinkel: 90°
    • Drehmoment: < 1 Nm 
    • Medium: Wasser - Glykol max. 50%, Ethanol: max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 1982 CB753S
    • Material, interner Deckel: PPS Komposit
    • Material, externer Deckel: Aluminium
    • Material, Innenteile/Welle: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtung: EPDM
    • Wellenabdichtung: Zwei O-Ringe
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_842_thermomix_P_compression_fitting
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeMixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC