Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 933 MultiConnection - Aussen / Innen / Überwurfmutter
LK

LK 933 MultiConnection - Aussen / Innen / Überwurfmutter

Die LK-Mehrfachanschlüsse sind eine Serie von Kupplungen für die einfache Montage. Die Anschlüsse mit festem Gewinde sind für das System mit O-Ring-Dichtung von LK Armatur ausgelegt (nicht G 1”).

Flache Oberflächen sollen mit einer Fiberdichtung abgedichtet werden.

Siehe unter Zubehör für geeignete Faserdichtungen.

Spezifikation
    • Temperatura di esercizio: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,6 MPa (16 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeCouplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC