LK HydronicGroup C/C 125 - LK 862 R - Pumpengruppe mit Nebenversorgung, gemischt - Ausführung rechts
LK

LK HydronicGroup C/C 125 - LK 862 R - Pumpengruppe mit Nebenversorgung, gemischt - Ausführung rechts

Die LK HydronicGroup ist eine komplette Pumpengruppe und eignet sich für Heizsysteme, bei denen eine Direktversorgung oder Nebenversorgungsleitung gewünscht wird. Besteht aus einer hocheffektiven Zirkulationspumpe, Isolierung, Konsole für die Wandmontage und zwei Kugelventilen mit Thermometer. Auf der Rücklaufseite gibt es ein integriertes Rückschlagventil.

LK 860
Verteilerleiste erhältlich mit oder ohne Hydraulikabscheider für ein, zwei, drei bzw. vier Pumpengruppen. Die Konsole für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

LK 861
Pumpengruppe, bei denen eine Direktversorgung gewünscht wird.

LK 862
Pumpengruppe wo eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird. Ein drei Wege Mischventil ist enthalten.

LK 863
Pumpengruppe wo eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird. Ein thermisches Mischventil ist enthalten.
LK 551 HydroMix hat einen thermischen Einsatz das regelt sowohl die Heißwasser- als auch die Kaltwasserzufuhr, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.

LK 864
Pumpengruppe mit einem thermischen Ventil LK 823 ThermoVar®. Die Pumpengruppe dient zur Rücklaufanhebung und sorgt dafür, dass eine optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher vorhanden ist. Dies erhöht die Effizienz der Heizanlage, verhindert Kondensation und Teerablagerungen, was die Lebensdauer des Heizkessels verlängert.

LK 865
ist eine komplette Einheit für die Warmwasserzirkulation. Bestehend aus einem Mischventil, Kreuz, Zirkulationspumpe, Verschraubungssatz und drei Rückschlagventilen. LK 551 HydroMix hat einen thermischen Einsatz zur Regelung der Warmwassertemperatur. Es regelt sowohl die Heißwasser- als auch die Kaltwasserzufuhr um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Das Ventil hat einen Verbrühungsschutz, der den Zufluss von heißem Wasser bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr unterbricht.

LK 866 ist eine Pumpengruppe mit ein 4-Wege Mischventil, LK 841 ThermoMix®. Die Pumpengruppe ist geeignet für Heizanlagen, in denen eine hohe Rücklauftemperatur erwünscht ist, um Korrosion zu vermeiden und damit die Lebensdauer der Heizquelle zu verlängern.

LK 867 ist eine Pumpengruppe mit ein 4-Wege Mischventil, LK 830 ThermoMix® B. Die Pumpengruppe hat einer 4-Wege bivalenter Mischer dass wird in Heizsystemen mit zwei Reihen oder parallel verbundenen Heizquellen eingesetzt. Der Mischer ist ebenfalls für Pufferspeicher mit Schichtung geeignet.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC 50/60 Hz
    • Leistungsaufnahme: 10-75 W, abhängig von der Pumpendrehzahl
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Ladepumpe: Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12, Wilo Para 25-180/6-43/SC-12, Wilo PARA zKu 8 SC
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Isolierung: Expandiertes Polypropylen EPP 
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_hydronicgroup_C_C_125_862R_Pumpgroup_mixed_supply_Right_version
  • ProduktfamiliePumpengruppen
  • ProduktgruppePumpengruppen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Uniclass1_4CodeL7136
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungValves
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-94
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungValves
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • NBSReferenceCode94-94
  • NBSReferenceBeschreibungValves
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
Albanien
Turkmenistan
Amerikanisch-Samoa
Algerien
Uruguay
Anguilla
Monaco
Usbekistan
Australien
Namibia
Argentinien
Antigua und Barbuda
Montenegro
Vietnam
Cookinseln
Niger
Bolivien
Aruba
Niederlande
Thailand
Föderierte Staaten von Mikronesien
Nigeria
Brasilien
Barbados
Norwegen
Tadschikistan
Fidschi
Kongo
Chile
Belize
Polen
Sri Lanka
Französisch-Polynesien
Réunion
Kolumbien
Bermuda
Portugal
Bangladesch
Guam
Ruanda
Ecuador
Britische Jungferninseln
Rumänien
Bhutan
Kiribati
Sankt Helena
Falklandinseln (Malvinen)
Kanada
Russland
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Marshallinseln
São Tomé und Príncipe
Französisch-Guyana
Besondere Gemeinde
San Marino
Brunei Darussalam
Nauru
Senegal
Guyana
Kaimaninseln
Serbien
Kambodscha
Neukaledonien
Seychellen
Paraguay
Sankt Martin
Slowakei
China
Neuseeland
Sierra Leone
Peru
USA
Slowenien
Weihnachtsinsel
Niue
Somalia
Suriname
Jungferninseln
Spanien
Kokosinsel (Keeling)
Norfolkinsel
Südafrika
Venezuela
Costa Rica
Svalbard und Jan Mayen
Georgien
Nördliche Marianen
Südsudan
Kuba
Schweden
Hongkong
Palau
Sudan
Curaçao
Schweiz
Indien
Papua-Neuguinea
Swasiland
Dominica
Ukraine
Indonesien
Pitcairninseln
Tansania
Dominikanische Republik
Vereinigtes Königreich
Japan
Samoa
Gambia
El Salvador
Vatikanstadt
Kasachstan
Salomonen
Togo
Grönland
Åland
Kirgisistan
Osttimor
Tunesien
Grenada
Moldawien
Laos
Tokelau
Uganda
Guadeloupe
Malta
Macao
Tonga
Westsahara
Guatemala
Luxemburg
Malaysia
Tuvalu
Sambia
Haiti
Andorra
Malediven
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Simbabwe
Honduras
Österreich
Mongolei
Wallis und Futuna
Mosambik
Jamaika
Weißrussland
Myanmar (Birma)
Vanuatu
Marokko
Martinique
Belgien
Nepal
Mayotte
Montserrat
Bosnien und Herzegowina
Nordkorea
Mauritius
Nicaragua
Bulgarien
Pakistan
Angola
Panama
Kroatien
Philippinen
Benin
Puerto Rico
Zypern
Singapur
Botsuana
Sankt Kitts und Nevis
Tschechische Republik
Südkorea
Burkina Faso
Sankt Lucia
Dänemark
Taiwan
Burundi
Sankt Pierre und Miquelon
Estland
Aserbaidschan
Kamerun
Sankt Vincent und die Grenadinen
Färöer
Armenien
Kap Verde
Saint-Barthélemy
Finnland
Iran
Zentralafrikanische Republik
Sint Maarten
Frankreich
Irak
Tschad
Bahamas
Deutschland
Israel
Komoren
Republik Trinidad und Tobago
Gibraltar
Jordanien
Elfenbeinküste
Turks- und Caicosinseln
Griechenland
Kuwait
Demokratische Republik Kongo
Mexiko
Guernsey
Libanon
Dschibuti
Ungarn
Oman
Äquatorialguinea
Island
Palästina
Äthiopien
Irland
Katar
Gabun
Isle of Man
Saudi-Arabien
Ghana
Italien
Syrien
Guinea
Jersey
Türkei
Guinea-Bissau
Lettland
Vereinigte Arabische Emirate
Kenia
Liechtenstein
Jemen
Lesotho
Litauen
Bahrain
Liberia
Mazedonien (EJRM)
Afghanistan
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Eritrea
Ägypten