Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable extra strong dock bumpers
Adjustable extra strong dock bumpers
Adjustable extra strong dock bumpers

    Adjustable extra strong dock bumpers

    Google-Übersetzung,

    Der verstellbare, extra starke Rampenschutz von Loading Systems ist ein robuster, gepanzerter und vertikal beweglicher Rampenschutz für zusätzlichen Schutz der Ladebucht.

    Merkmale:

    • Geeignet für die intensive Nutzung des Docks;
    • Folgt der Auf- und Abwärtsbewegung des Staplers;
    • Verhindert Schäden an Lade- und Entladeplattformen und Fahrzeugen;
    • Verschleißfest;
    • Lieferbar in verzinkter Ausführung.
    Spezifikation
    • The adjustable dock bumper is built from an 8 mm steel base assembly, a solid rubber bumper core and an 8 mm bent armour plate. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The adjustable dock bumper is pre-assembled and can be ordered with a galvanised finish.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-bumpers-adjustable-extra-strong
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeDock bumpers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
    • Klassifizierung11 13 13
    • Format2014TitelLoading Dock Bumpers
    • OmniClassNummer23-23 23 11
    • OmniClassTitelLoading Dock Bumpers Seals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika