Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable rubber dock bumpers
Adjustable rubber dock bumpers
Adjustable rubber dock bumpers

    Adjustable rubber dock bumpers

    Google-Übersetzung,

    Der einstellbare Laderampen-Stoßfänger aus Gummi von Loading Systems ist ein vertikal beweglicher Laderampen-Stoßfänger für zusätzlichen Schutz der Ladebucht.

    Merkmale:

    • Folgt der Auf- und Abwärtsbewegung des Staplers;
    • Verhindert Schäden an Lade- und Entladeplattformen und Fahrzeugen;
    • Lieferung mit Rampenstoßstange RB500;
    • Lieferbar in RAL 9005 oder verzinkt.
    Spezifikation
    • The RBM adjustable dock bumper is built from a sturdy steel base assembly and a standard rubber bumper block. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The RBM adjustable dock bumper is pre-assembled and can be ordered in RAL 9005 (standard) or galvanised finish (option).

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-bumpers-adjustable-rubber
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeDock bumpers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
    • Klassifizierung11 13 13
    • Format2014TitelLoading Dock Bumpers
    • OmniClassNummer23-23 23 11
    • OmniClassTitelLoading Dock Bumpers Seals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika