Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shock absorbing dock bumpers
Shock absorbing dock bumpers
Shock absorbing dock bumpers

    Shock absorbing dock bumpers

    Google-Übersetzung,

    Reduzieren Sie die Aufprallenergie von sich nähernden Fahrzeugen erheblich mit den neuen stoßdämpfenden Stoßfängern von SAB .

    Merkmale:

    • Die Aufprallenergie des Lkw wird erheblich reduziert;
    • Maximale Dämpfungswirkung durch einzigartiges kinematisches System;
    • Pro Paar in verschiedenen Tiefen und Höhen erhältlich;
    • Konsole und Panzerplatte serienmäßig verzinkt;
    • Entwickelt für eine effiziente und langfristige Nutzung.
    Spezifikation
    • The SAB bumper is very robust and therefore suitable for intensive use. Both the wall mounted console and armour plate which are made from 10 mm steel, are standard hot-dip galvanised. The elastomers in the bumper are made for long-term load.

      The SAB bumper is delivered in 550 mm and 800 mm high versions. At low platform heights or high platform vehicles (swap bodies) one or both bumpers can be mounted 250 mm above the platform for optimum protection of the building facade.

      In relation with the free lip imposition of the ramp, we recommend the SAB 140 mm deep bumpers for ramps with a rotating lip and 210 mm deep bumpers with a telescopic lip.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-bumpers-shock-absorbing
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeDock bumpers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
    • Klassifizierung11 13 13
    • Format2014TitelLoading Dock Bumpers
    • OmniClassNummer23-23 23 11
    • OmniClassTitelLoading Dock Bumpers Seals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika