Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safety bollards
Safety bollards
Safety bollards

    Safety bollards

    4.8 von 5 Sternen4.8(36 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Loading Systems Sicherheitspoller bieten optimalen Schutz rund um Ihren Be- und Entladebereich. Die Sicherheitspoller schützen Türen, Wände, Be- und Entladebereiche, Maschinen und Regale und sind für extreme Belastungen geeignet.

    Die Sicherheitspoller sind in 3 Modellen erhältlich;

    1. 114 mm Durchmesser - Wir empfehlen, dieses Modell auf Gehwegen zu platzieren.
    2. 168 mm Durchmesser - Wir empfehlen dieses Modell an Öffnungen, in denen eine Überladebrücke zum Be- und Entladen verwendet wird.
    3. 273 mm Durchmesser - Wir empfehlen dieses Modell für große Öffnungen, bei denen keine Überladebrücke verwendet wird.
    Spezifikation
    • Safety bollards are made out of a galvanised metal tube and finished in a bright yellow colour (RAL 1023). At the top, the bollards poles are finished with a rounded convex cover welded to optimise the drainage of water. The safety bollards are available as built-in and as a surface mounted model. This model is provided with a footplate, which is provided with four mounting holes.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersafety-bollards
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeAll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeschilderung - Beschilderung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePost
    • UNSPSCCode301029
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBollards and impact protectors
    • Klassifizierung34 71 16
    • Format2014TitelImpact Attenuating Devices
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit