Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken

    Space Chicken

    Google-Übersetzung,
    Space Chicken ist ein kleiner Laptoptisch, der in verschiedenen Farben erhältlich ist. Der Tisch ist ideal für Lounges, Büros und öffentliche Bereiche. Natürlich funktioniert es auch zu Hause einwandfrei. Space Chicken ist höhenverstellbar und ermöglicht Ihnen eine bequeme und ergonomische Arbeitshaltung, die die Produktivität von allen Arten von Stühlen und Sofas aus ermöglicht. Eine Version von Space Chicken mit fester Höhe ist ebenfalls erhältlich.
    Spezifikation
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspace_chicken
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeAccess Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit