Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger

    The Box Lounger

    Google-Übersetzung,
    Die Box Lounger ist eine gemütliche Box mit einem weichen, schallabsorbierenden Material auf der Innenseite, das Außengeräusche dämpft. Es ist der perfekte Ort für Sie, um zu telefonieren, an Ihrem Laptop zu arbeiten oder einfach nur zu entspannen. Der Box Lounger kann auch als Raumteiler verwendet werden und ist in verschiedenen Farben passend zu Ihrer Einrichtung erhältlich. Die Box Lounger bietet einen ruhigen und optisch abgeschiedenen Schutz vor Umgebungsgeräuschen und Bewegungen. Im Allgemeinen ist dieses Problem in Großraumbüros und öffentlichen Räumen zu finden.
    Spezifikation
    • The Box Lounger has two different base options. Material Frame in compression moulded birch. Inner frame in high quality foam upholstered in fabric. Base in lacquered tubular steel or wooden legs. Standard Colors Frame in RAL 9003 (signal white) with Base in RAL 9003 (signal white) Frame in RAL 9004 (signal black) with Base in RAL 9004 (signal black)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe_box_lounger
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1520
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit