Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa
Lorell

Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa

Google-Übersetzung,

Sofa ist Teil der Lorell Reception Seating Collection, die mit einem offenen, einladenden, modernen Design und gebundenem schwarzem Leder hergestellt wird. Die Rückenlehne trifft in einem leicht stumpfen Winkel auf den Sitz, um ein entspanntes Warten zu ermöglichen. Seiten steigen für Armlehnen. Bequeme, dicke Schaumstoffkissen sind feuerhemmend nach CA117. Vier stabile Holzbeine mit Mahagoni-Finish tragen das Sofa für drei Personen. Die Gesamtgewichtskapazität beträgt 650 lb. mit einer Kapazität von 215 lb. für jeden Sitz.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • PRODUCT INFORMATION

    Maximum Load Capacity: 650 lb
    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 75"
    Depth: 34.5"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLorell-LLR68950-Reception-Collection-Leather-Sofa
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSofa
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31.3
  • Breite (Inches)75
  • Tiefe (Inches)34.5
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit