Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(IHB4) Industrial Linear High Bay

(IHB4) Industrial Linear High Bay

Google-Übersetzung,

Die industrielle LED-High-Bay-Serie ist in 4-Fuß- oder 2-Fuß- und mehreren Lumenpaketen erhältlich, die eine hellere und weißere Lichtleistung und ein gleichmäßigeres Lichtmuster erzeugen. Die werkzeuglose Linse mit hoher Transmission eliminiert Blendung und verbessert den Sehkomfort. Mit und ohne Objektiv erhältlich.

Die schmale Breite von 7 1/4 Zoll des IHB und seine hohe Effizienz machen ihn zur idealen linearen Vorrichtung für Anwendungen, bei denen das verfügbare Vorrichtungslayout begrenzt ist oder der Code weniger als 12 Zoll Breite erfordert.

Ideale Anwendungen: Lagerbeleuchtung, Beleuchtung von Vertriebszentren, Beleuchtung von Fitnessstudios, Beleuchtung von Kfz-Servicebuchten, Fabrikbeleuchtung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-ihb4
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit