Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

Google-Übersetzung,

Die LED Architectural New Construction Downlight-Serie bietet überlegene Leistung und Energieeffizienz. Die Hochleistungsleuchte wurde für die Verwendung von eloxierten Aluminiumreflektoren entwickelt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung und geringe Blendung liefern, und bietet 1.000 bis 5.000 Lumen mit Farbtemperaturen von 2700 K, 3000 K, 3500 K und 4000 K bei 80 CRI. Der Standardtreiber bietet universelles (120-277 V) und 0-10 V Dimmen bis zu 1 %. Die LAD-Serie ist ideal für niedrige bis mittlere Deckenhöhen im Einzelhandel, Gastgewerbe und gewerbliche Anwendungen.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Produktdownloads und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-lad4
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.63
  • Breite (Inches)4.81
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit