Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

Google-Übersetzung,

Opulence-Pendel- und Aufbauleuchten bieten Vielseitigkeit mit einer Vielzahl von Montageoptionen und -stilen. Pendelversionen werden an einem starren 3/4-Zoll-Stiel montiert und sind mit einer dekorativen Ummantelung erhältlich (lackiert passend zum Gehäuse oder durchscheinend für Uplight). Das optionale Uplight liefert entweder 5 oder 10 % Uplight und ein 2-Zoll-Vorbauadapter kann zur Montage an unseren klassischen LifeStyle-Hakenhalterungen verwendet werden. Oberflächen-/Direktmontageversionen sind mit einer schwenkbaren, verzinkten 16-ga-Montagehalterung für eine einfache Installation und Wartung ausgestattet und werden direkt an einer horizontalen Oberfläche oder einer 4-Zoll-Anschlussdose montiert.

Mit einer Linse mit großer Apertur und einer dichten Anordnung von LEDs bietet Opulence die beste Leistung seiner Klasse mit hocheffizienten LEDs und echten IES-Verteilungen. Optionale Streuscheibe für verbesserten Sehkomfort erhältlich. Erhältlich in den 8 Standardlackierungen von LSI sowie in kundenspezifischen Farben.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-ops-sd_out_canopy
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeCanopy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.07
  • Breite (Inches)20.62
  • Tiefe (Inches)20.62
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialSilikon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit