Der OPT FS bietet eine überlegene Ersatzoption für herkömmliche Troffer-Einbauleuchten mit Leuchtstoffröhren. Die Standardgrößen 2x2 und 2x4 sind für alle Büroanwendungen und -layouts erhältlich. Diese Einbauleuchte kann für die allgemeine Bürobeleuchtung verwendet werden. Diese flexible Leuchte mit hoher Effizienz bietet eine langlebige und gleichmäßige Beleuchtung mit drei Einstellungen für Farbtemperaturen und Wattagen.
Die diffuse Acryl-Radiuslinse mit hoher Transmission des OPT Lensed Troffer eliminiert helle Flecken von einzelnen LEDs und bietet eine hohe vertikale Beleuchtung, wodurch der Sehkomfort verbessert wird. Es verfügt über einen optionalen integrierten 120-277-V-Notbatteriesatz, um die kritischen Anforderungen an die Standby-Beleuchtung für die Lebenssicherheit zu erfüllen, und kann auf 10 % heruntergedimmt werden. Mit einem 2-tägigen Schnellversand hat dieses Produkt eine 5-jährige Garantie.
Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.