Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(S) Strip - Parking Garage Fixture

(S) Strip - Parking Garage Fixture

Google-Übersetzung,

Das schlanke architektonische S ist mit werkzeuglosen Zugangsfunktionen ausgestattet, die Zeit und Geld bei der Installation sparen. Durch die Optimierung der Industrie-LED-Technologie bietet die S-Serie beispiellose Leistung und Effizienz und erfüllt strenge Energieanforderungen. Bietet Farbtemperaturen von 3000K, 3500K, 4000K und 5000K. Innovative programmierbare Treiber bieten umfangreiche Lumenpakete und sind standardmäßig mit einer 0-10-V-Dimmung bis auf 1 % ausgestattet. Die Hochleistungsleuchte wurde mit kompromissloser Ästhetik entworfen und eignet sich gut für gewerbliche, industrielle, Einzelhandels- und Wohnanwendungen.

  • Erhältlich in 2'-, 4'- und 8'-Produktkonfigurationen
  • Optimierte Leistung und Effizienz bis zu 147 Lpw (SDL-Modell) und 159 Lpw (S-Modell)
  • Erweiterte Lumenpakete von 1500 bis 18000
  • 80CRI mit einer Auswahl an Farbtemperaturen 3000K, 3500K, 4000K und 5000K
  • Treiber für Standard-Universalspannung (120–277 V); 0-10V Dimmen auf 1%
  • Oberflächen-, Ketten- und Pendelmontage mit einer Auswahl an Zubehör für eine flexible Installation
  • Optional werkseitig installierte vorverdrahtete Steckbaugruppe für Lichtband
  • Begrenzte 5-Jahres-Garantie

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-s_garage
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeGarage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit