Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

Google-Übersetzung,

Der TRIUMPH (TRI) LED Troffer ist ein innovatives, vielseitiges, spezifikationsgerechtes Design, das jede Umgebung zeitgemäß macht. Unter Verwendung von drei leuchtenden Paneelen kombiniert der TRIUMPH die besten Aspekte von LED-Flächenleuchten und traditionellen architektonischen Troffern, um ein ausdrucksstarkes Oberlicht-Erscheinungsbild zu schaffen. Neben der überlegenen Energieeffizienz ist die Triumph ebenso beeindruckend in ihrer Fähigkeit, sich mit intelligenten Beleuchtungssteuerungen zu integrieren, um erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen.

Der TRIUMPH ist in den Formfaktoren 2×2 und 2×4 erhältlich und nutzt modernste elektronische Technologie, um vier CCTs sowie drei verschiedene Lumenleistungen in einer vor Ort einstellbaren Einheit anzubieten. Somit erledigt jeder feldwählbare TRIUMPH-Troffer die Arbeit von zwölf, was den Bewohnern des Raums eine enorme Flexibilität bietet. Dieselbe Leuchte kann über einen gesamten Universitätscampus, ein Krankenhausnetzwerk, eine Einzelhandelskette oder ein Autohaus verwendet werden, um eine ästhetische Einheitlichkeit zu gewährleisten. Lumenleistung oder CCT-Einstellungen können durch einfaches Umlegen eines Schalters vor, während oder nach der Installation geändert werden. Zwei werkseitig eingestellte Perf-Optionen sind ebenfalls verfügbar. Kundenspezifische Perforationsdesigns erhöhen die Vielseitigkeit des Triumphs noch weiter. Das zeitgemäße Design eignet sich sowohl für eingelassene Gitter- als auch für Trockenbau-/Sheetrock-Deckenanwendungen mit einem Oberflächenmontage-Kit.

Der TRIUMPH Troffer bietet mehrere Steuerungsebenen für zusätzliche Energieeinsparungen, Code-Compliance und Versorgungsrabatte. Von der einfachen eigenständigen Sensorintegration über Lösungen auf Raumebene, die Gruppierung und Zoning bieten, bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene bietet der TRIUMPH verschiedene Steuerungslösungen für maximale Flexibilität des Endbenutzers. Sehen Sie sich die Bestellanleitung auf dem Datenblatt für optionale Steuerungslösungen von Drittanbietern an, die werkseitig integriert bestellt werden können.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-tri-fs
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeTroffers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit