Das flache Design des LPEC macht es ideal für flache Plenumanwendungen. Erstklassige konfigurierbare Lumenpakete und Effizienzen, die auf DLC Premium abzielen. Diese Leuchte liefert eine gleichmäßige Ausleuchtung mit ausgezeichneter, geringer Blendung im gesamten Raum. Es ist in den Formfaktoren 1'x4', 2'x2' und 2'x4' erhältlich.
Seine diffuse Acryl-Radiuslinse mit hoher Transmission eliminiert Pixelbildung von einzelnen LEDs und bietet eine hohe vertikale Beleuchtung für visuellen Komfort. Unterhalb des Plenums gibt es einen seitlichen Zugang zu einer optischen Kammer und einem Treiberfach über eine durch Druck entfernbare Radiuslinse und eine Seitenwand. Ein optionaler integrierter 120-277-V-Notbatteriesatz ist erhältlich, um die kritischen Anforderungen an die Standby-Beleuchtung für die Lebenssicherheit zu erfüllen. Mit stufenlosem Dimmen auf bis zu 1 % kann der LPEC jeden Raum problemlos aufwerten. Dieses Produkt hat eine Garantie von 5 Jahren.
Entwickelt und hergestellt in den USA und erfüllt die Anforderungen des Buy American Act (BAA).
re Dokumente und veröffentlichte Berichte.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |