Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

Google-Übersetzung,

Die elegante runde LED-Einbauleuchte XIRR besteht aus einem 2 x 2 Zoll großen quadratischen Aluminiumgehäuse mit einer runden Öffnung und einer mattierten, diffusen Acryllinse, um den visuellen Komfort zu maximieren und eine beispiellose Leistung zu liefern. Die hohen Lumenpakete der XIRR ermöglichen Einsparungen durch eine reduzierte Anzahl von Leuchten im Vergleich zu Standard-Dosenbeleuchtung und verbessern gleichzeitig die Anwendungsumgebung. Beabsichtigte Anwendungen sind für hohe Deckenbereiche 15-35'.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-xirr_downlights
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.14
  • Breite (Inches)23.8
  • Tiefe (Inches)23.8
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit