Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Bixx Evo

Bixx Evo

Stromschienenstrahler | Bixx Evo

Die Leuchtenfamilie Bixx hat eine Evolution erfahren - die neue Generation heißt Bixx Evo. Dieses neu entwickelte Modell stellt einen bemerkenswerten Stromschienenstrahler dar, mit einem äußerst ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Dank seiner kompakten Form lenkt der Bixx Evo nicht ab, sondern schenkt die volle Aufmerksamkeit den zu beleuchtenden Objekten. Das Design des Bixx Evo hat einen Refresh erhalten und so erscheint der Retail-Strahler in neuer Optik. Sein Spiegelreflektor ist erstmals aus Kunststoff gefertigt. Er punktet mit einer präzisen symmetrischen Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute. Dieser innovative Kunststoffreflektor ist eingebettet in ein kompakteres und runderes Gehäuse mit organischem Design. Der Lichtkopf des Leichtgewichts besteht aus Aluminiumdruckguss und das innovative Wärmemanagement besitzt eine lamellenförmige Passivkühlung. Das Ergebnis ist der neue Stromschienenstrahler Bixx Evo, der besonders Ressourcen schonend konstruiert wurde. Bei 3.000 und 4.000 Kelvin ist der leistungsstarke Allrounder in drei Gehäusefarben, zwei Leistungsstufen und zwei Abstrahlwinkeln erhältlich.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 23.5/33.4 W
Lichtstrom max.: 2880/3920 lm
Systemeffizienz max.: 122.55/117.36 lm/W
Abstrahlwinkel: 35/50°
Gewicht max.: 1.041 kg
Farben: schwarz, silber, weiß, RAL

Optionen:

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbixx-evo
  • KollektionsreihenBixx
  • KollektionBixx Evo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSCCode3910
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassTitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Andorra
Albanien
Österreich
Åland
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Bulgarien
Weißrussland
Schweiz
Zypern
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Färöer
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Guernsey
Gibraltar
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Isle of Man
Island
Italien
Jersey
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Moldawien
Montenegro
Mazedonien (EJRM)
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Serbien
Russland
Schweden
Slowenien
Svalbard und Jan Mayen
Slowakei
San Marino
Ukraine
Vatikanstadt