Stromschienenstrahler | BixxL 200
Leistungsstarker Familienzuwachs: die vielseitig einsetzbaren Stromschienenstrahler. Mit dem organischen Design seines Lichtkopfes fügt sich der neue Strahler nicht nur konsequent in die bewährte Serie, sondern auch in seine architektonische Umgebung. Extrem flexibel beim Drehen und Schwenken, ist der Strahler insbesondere für die Akzentsetzung im Shop- und besonders Automotive-Bereich - auch bei hohen Decken - geeignet. Sein hochwertiger Aluminiumreflektor mit PRI-Plus Spiegeloptik gewährleistet dabei maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung.
Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 41.0/51.0/59.0 W
Lichtstrom max.: 4500/5460/6110 lm
Systemeffizienz max.: 109.75/107.05/103.55 lm/W
Abstrahlwinkel: 15/25/40/60°
Gewicht max.: 1.858 kg
Farben: schwarz, silber, weiß
Optionen:
Auf Anfrage mit Speziallichtfarbe für Back- und Fleischwaren sowie Obst & Gemüse erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White PI-LED (2700 K - 7000 K + Color) erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa |
---|
Albanien |
Luxemburg |
Mazedonien (EJRM) |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Norwegen |
Polen |
Portugal |
Litauen |
Rumänien |
San Marino |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Schweden |
Schweiz |
Ukraine |
Vereinigtes Königreich |
Russland |
Liechtenstein |
Lettland |
Jersey |
Andorra |
Österreich |
Weißrussland |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Kroatien |
Zypern |
Tschechische Republik |
Dänemark |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Deutschland |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Ungarn |
Island |
Irland |
Isle of Man |
Italien |
Vatikanstadt |
Åland |