Button Mini 100

Anbau-Downlights | Button Mini 100

Button Mini: Minimalismus mit hoher Effizienz. Anbau-Downlights in klarer Formensprache mit großem Anwendungsbereich. Button Mini gibt es in zwei Größen bzw. zwei Lumenpaketen. Auch für Outdoor-Anwendungen IP54 geeignet.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 15.0 W
Lichtstrom max.: 1280 lm
Systemeffizienz max.: 85.33 lm/W
Abstrahlwinkel: 55°
Gewicht max.: 0.537 kg
Farben: schwarz, weiß

Optionen:

Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Andorra
Albanien
Österreich
Åland
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Bulgarien
Weißrussland
Schweiz
Zypern
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Färöer
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Guernsey
Gibraltar
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Isle of Man
Island
Italien
Jersey
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Moldawien
Montenegro
Mazedonien (EJRM)
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Serbien
Russland
Schweden
Slowenien
Svalbard und Jan Mayen
Slowakei
San Marino
Ukraine
Vatikanstadt