Anbau-Downlights | Button Mini 200
Button Mini: Minimalismus mit hoher Effizienz. Anbau-Downlights in klarer Formensprache mit großem Anwendungsbereich. Button Mini gibt es in zwei Größen bzw. zwei Lumenpaketen. Auch für Outdoor-Anwendungen IP54 geeignet.
Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 24.0 W
Lichtstrom max.: 2500 lm
Systemeffizienz max.: 104.16 lm/W
Abstrahlwinkel: 55°
Gewicht max.: 0.832 kg
Farben: schwarz, weiß
Optionen: