CAP 300

Decken- und Pendelleuchten | CAP 300

CAP Pendelleuchten mit Acrylglas- oder Aluminiumreflektor integrieren sich besonders gut in großzügigen Verkaufsräumen. Unterschiedliche Leuchtenbestückungen runden das CAP Programm von LTS ab. Die Gehäuse sind aus Aluminium oder Polycarbonat.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: /2700/3000/4000 K
Leistung max.: 27.0/36.0/40.0 W
Lichtstrom max.: 2970/3720/2900 lm
Systemeffizienz max.: 110.00/103.33/72.50 lm/W
Abstrahlwinkel: 35/55°
Gewicht max.: 2.790 kg
Farben: silber, weiß/schwarz, silber, weiß

Optionen:
Auf Anfrage mit Speziallichtfarbe für Back- und Fleischwaren sowie Obst & Gemüse erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit MinusBlue erhältlich.

Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Andorra
Albanien
Österreich
Åland
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Bulgarien
Weißrussland
Schweiz
Zypern
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Färöer
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Guernsey
Gibraltar
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Isle of Man
Island
Italien
Jersey
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Moldawien
Montenegro
Mazedonien (EJRM)
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Serbien
Russland
Schweden
Slowenien
Svalbard und Jan Mayen
Slowakei
San Marino
Ukraine
Vatikanstadt