CSA 40

Einbaustrahler | CSA 40

Die schlichte aber wirkungsvolle Einbau-Downlight Serie aus Druckguss. CSA 40 Einbauleuchten erfüllen höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Ökonomie und sind für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben einsetzbar. Durch Einsatz neuester PRI-Plus Spiegeloptik von LTS wird ein Optimum an Lichtausbeute und Blendfreiheit erreicht.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 2700/3000/4000 K
Leistung max.: 14.0/27.0/36.0 W
Lichtstrom max.: 1510/2880/3830 lm
Systemeffizienz max.: 107.85/106.66/106.38 lm/W
Abstrahlwinkel: 15/25/35/50°
Gewicht max.: 0.855 kg
Farben: schwarz, silber, weiß

Optionen:
Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White PI-LED (2700 K - 7000 K + Color) erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit MinusBlue erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.

Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Andorra
Albanien
Österreich
Åland
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Bulgarien
Weißrussland
Schweiz
Zypern
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Färöer
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Guernsey
Gibraltar
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Isle of Man
Island
Italien
Jersey
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Moldawien
Montenegro
Mazedonien (EJRM)
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Serbien
Russland
Schweden
Slowenien
Svalbard und Jan Mayen
Slowakei
San Marino
Ukraine
Vatikanstadt