CSA 60

Einbaustrahler | CSA 60

Die schlichte aber wirkungsvolle LED-Einbaustrahler Serie aus Druckguss. CSA 60 Einbauleuchten erfüllen höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Ökonomie, und sind für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben einsetzbar. Mit der neu entwickelten PRI-Plus Spiegeloptik von LTS wird ein Optimum an Lichtausbeute und Blendfreiheit erreicht.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: /2700/3000/4000 K
Leistung max.: 14.0/27.0/36.0/42.0/44.0 W
Lichtstrom max.: 1510/2880/3830/3980/2300 lm
Systemeffizienz max.: 107.85/106.66/106.38/94.76/52.27 lm/W
Abstrahlwinkel: 15/25/35/50°
Gewicht max.: 1.311 kg
Farben: schwarz, silber, weiß

Optionen:
Auf Anfrage mit Speziallichtfarbe für Back- und Fleischwaren sowie Obst & Gemüse erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White PI-LED (2700 K - 7000 K + Color) erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit MinusBlue erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.

Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe