Einbau-Downlights | Flixx 300 Square
Flixx - Design mit vielfältigen Gestaltungsvarianten. Erhältlich als klassische Downlights, aber auch als Version mit schwenkbarem Lichtkopf (FLIR 100/200) eignen sich diese eleganten Leuchten für ein breites Anwendungsspektrum der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung, zur architektonischen Lichtgestaltung wie auch im Office- und Shopbereich. Angenehm auffallend und ein echter Blickfang sind die wahlweise aufsteckbaren Lichteffektrahmen und Dekogläser. Sie ermöglichen reizvolle farbige Akzente und eine Individualisierung des Designs.
Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 11.0/21.0/26.0 W
Lichtstrom max.: 1060/2190/2860 lm
Systemeffizienz max.: 96.36/104.28/110.00 lm/W
Gewicht max.: 1.022 kg
Farben: schwarz, silber, weiß
Optionen:
Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White PI-LED (2700 K - 7000 K + Color) erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.