Stehleuchten | Imola
Imola variabel für alle Anforderungen. Die formschöne, normgerechte Arbeitsplatzleuchte mit 2-Stufenschalter, dimmbar oder mit Sensorautomatik. Individuelle Farbgestaltung möglich. Leuchtenkopf aus Polycarbonat. Imola gibt es als Steh- und Tischleuchte.
Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 109.0 W
Lichtstrom max.: 8710 lm
Systemeffizienz max.: 79.90 lm/W
Gewicht max.: 11.930 kg
Farben: weiß/silber-eloxiert/weiß, astrosilber/silber-eloxiert/silber, carbongrau/silber-eloxiert/silber
Optionen:
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa |
---|
Albanien |
Luxemburg |
Mazedonien (EJRM) |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Norwegen |
Polen |
Portugal |
Litauen |
Rumänien |
San Marino |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Schweden |
Schweiz |
Ukraine |
Vereinigtes Königreich |
Russland |
Liechtenstein |
Lettland |
Jersey |
Andorra |
Österreich |
Weißrussland |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Kroatien |
Zypern |
Tschechische Republik |
Dänemark |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Deutschland |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Ungarn |
Island |
Irland |
Isle of Man |
Italien |
Vatikanstadt |
Åland |