Decken- und Pendelleuchten | LUZ | Stromschiene Pendel
Die neue LUZ Generation 2.0 besticht durch ihre hocheffiziente Lichttechnik und die flache, klare Formensprache. Die modulare Linsentechnik und die unterschiedlichen Montagearten wie Stromschiene, Anbau und Pendel, ermöglichen eine hohe Variantenvielfalt in Länge und Breite der Leuchten sowie eine gezielte Projektanpassung. Zusätzlich erhöht wird das Anwendungsspektrum durch zwei Leistungsstufen für jede Leuchte, mehrere Farbtemperaturen, sehr geringe Blendwerte und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie Batwing, asymmetrisch usw. Anwendung findet LUZ in Lebensmittel- und Baumärkten, in Verkaufsräumen, im Officebereich, für Wandbeleuchtung und in vielen anderen Bereichen. Auch als Wand- und Einbauleuchte erhältlich.
Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 12.4/18.7/21.5/22.7/26.3/31.6/33.6/44.1/54.1/64.8 W
Lichtstrom max.: 1710/2570/3420/3390/4280/5130/5090/6780/8470/10170 lm
Systemeffizienz max.: 137.90/137.43/159.06/149.33/162.73/162.34/151.48/153.74/156.56/156.94 lm/W
Abstrahlwinkel: /60°
Gewicht max.: 3.016 kg
Farben: schwarz, silber, weiß, RAL
Optionen:
Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit integriertem Sensor Organic Response erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa |
---|
Andorra |
Albanien |
Österreich |
Åland |
Bosnien und Herzegowina |
Belgien |
Bulgarien |
Weißrussland |
Schweiz |
Zypern |
Tschechische Republik |
Deutschland |
Dänemark |
Estland |
Spanien |
Finnland |
Färöer |
Frankreich |
Vereinigtes Königreich |
Guernsey |
Gibraltar |
Griechenland |
Kroatien |
Ungarn |
Irland |
Isle of Man |
Island |
Italien |
Jersey |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Lettland |
Monaco |
Moldawien |
Montenegro |
Mazedonien (EJRM) |
Malta |
Niederlande |
Norwegen |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Serbien |
Russland |
Schweden |
Slowenien |
Svalbard und Jan Mayen |
Slowakei |
San Marino |
Ukraine |
Vatikanstadt |