Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
PL 27 | Einbau

PL 27 | Einbau

Decken- und Pendelleuchten | PL 27 | Einbau

Repräsentative Leuchtenserie mit klaren geometrischen Formen - kreisrund oder quadratisch - und verschiedenen Lichtfeldgrößen. Das einprägsame Design gepaart mit dem homogenen Lichtfeld steht als Voraussetzung für eine anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung. Die unterschiedlichen Leuchtengrößen sind flexibel kombinierbar als Decken- und Pendelleuchten oder integrierbar in gekofferte Öffnungen. Zur Ergänzung der PL Serie stehen runde Wandleuchten zur Verfügung.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Leistung max.: 22.0/39.0/75.0/164.0 W
Lichtstrom max.: 1890/3570/8030/17640 lm
Systemeffizienz max.: 85.90/91.53/107.06/107.56 lm/W
Gewicht max.: 20.000 kg
Farben: schwarz, silber, weiß

Optionen:
Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
Auf Anfrage mit Tunable White PI-LED (2700 K - 7000 K + Color) erhältlich.
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpl-27-recessed
  • KollektionsreihenPL
  • KollektionPL 27 | Einbau
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSCCode3910
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassTitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Färöer
Finnland
Frankreich
Gibraltar
Griechenland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldawien
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern