Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Vale-Tu Flat Small

Vale-Tu Flat Small

Einbau-Downlights | Vale-Tu Flat Small

Downlights als Highlight: die wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen. Speziell für Decken mit geringer Einbautiefe bieten wir eine runde Version mit superflachem Design. Drei unterschiedliche Durchmesser mit jeweils drei Lichtfarben erweitern die Möglichkeiten des Einsatzbereiches.

Technische Merkmale:
Farbtemperatur: 2700/3000/4000 K
Leistung max.: 15.0 W
Lichtstrom max.: 1220 lm
Systemeffizienz max.: 81.33 lm/W
Gewicht max.: 0.680 kg
Farben: schwarz, silber, weiß

Optionen:
Auch mit DALI erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervale-tu-flat-small
  • KollektionsreihenVale-Tu Flat
  • KollektionVale-Tu Flat Small
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSCCode3910
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassTitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa