Aera Deep-Leuchten erweitern die Aera-Familie um eine einzigartige tiefe Blendenfunktion, die mit Prisma oder glatter Textur erhältlich ist. Diese Tiefe ermöglicht eine außergewöhnlich blendarme Lichtqualität und eine optisch ruhige Decke. Aera Deep ist in quadratischen oder runden Modellen und mit 2"- oder 3"-Öffnungen erhältlich. Die Hochleistungsfamilie weist eine präzise Verbindung von Optik und Verkleidung auf und kann als IC-zertifizierte, nicht IC-zertifizierte oder Chicago Plenum-zertifizierte Typen installiert werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |