Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AERA 4 INFLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 4 INFLEX CYLINDER, Pendant, Direct

Google-Übersetzung,

Die Aera Inflex Cylinders verfügen über eine einstellbare Optik, die sich um 35 Grad neigen und um 355 Grad drehen lässt, während ihr zylindrisches Gehäuse in seiner festen Position bleibt. Sie können als Pendel- oder Oberflächenleuchten montiert werden und können dazu dienen, bestimmte Merkmale eines Raums subtil hervorzuheben.
oder verleihen Sie einem schlichten Lichtdesign optisch interessante Akzente.

Spezifikation
  • SIZE: DIAMETER: 4"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: XPoint™

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAE4INFXCYP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAERA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA