Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAVA, Recessed Direct
Lumenwerx

CAVA, Recessed Direct

Google-Übersetzung,
Cava ist eine lineare LED-Pendel- oder Einbauleuchte mit einem bemerkenswert komfortablen und überraschenden Erscheinungsbild. Durch die Verwendung vollständig verborgener und indirekter LED-Arrays bietet Cava eine hervorragende Helligkeitssteuerung und behält gleichzeitig eine hohe Effizienz bei, indem das Licht über den gewölbten Innenraum der Leuchte verteilt wird. Cava bietet vollständig direkte oder segmentierte direkte/indirekte Verteilungen an.
Spezifikation
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCAVR
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeCava
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.75
  • Breite (Inches)5.03
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA