Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
    Lumenwerx

    CURA, Wall Direct Indirect

    Google-Übersetzung,

    Cura bietet Multifunktionsbeleuchtung mit Umgebungs-, Untersuchungs-, Lese- und Nachtlichtbeleuchtung vom Kopfende des Bettes aus. Jede Beleuchtungsfunktion kann die Beleuchtungsstärkeempfehlungen von ANSI-IES RP29-16 erfüllen. Die optionale BIOS SkyBlueTM-Technologie bietet ein biologisch optimiertes Lichtspektrum, das sowohl den zirkadianen Stimulus als auch die visuelle Diagnose unterstützt.

    Die kompakte und langlebige Form von Cura, kombiniert mit mehreren Lichtquellen und Steuerungsoptionen, macht diese Leuchte besonders gut geeignet für die heutigen Patientenzimmer im Gesundheitswesen. Cura ist auch mit Chromawerx DUO- und SOLA-Fähigkeit erhältlich.

    Spezifikation
    • Size: 3' (5" x 2 25/32" x 36"), 4' (5" x 2 25/32" x 48")

      Light Source: Led

      Chromaticity: Static White, - Phosphor converted amber

      Mounting: Wall

      Light Distribution: Direct, Indirect, Direct/Indirect

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUR
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeCURA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.69
    • Breite (Inches)2.69
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA