Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURVIA 2 PRISM, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 2 PRISM, Surface Pattern

Google-Übersetzung,

Curvia 2 Prism Pattern-Leuchten mit Diamond Prism Optic (DPO) sind einzigartige Beleuchtungslösungen, die durch die Verbindung verschiedener Curvia 2-Segmente (2″ breit, offene/teilweise Formen) hergestellt werden. Sie können als eigenständige Statement-Stücke dienen oder eine Beleuchtungskomposition um Ecken und Korridore erweitern und dabei Tiefe, Dimension und dekorative Details hinzufügen. Ausgestattet mit unserem zum Patent angemeldeten DPO halten sie die Blendung auf einem Minimum und liefern Licht von außergewöhnlich hoher Qualität und maximalem Sehkomfort.

Spezifikation
  • SIZE: 8" radius - 45º arc, and 36" radius - 22.5º arc 

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    DIRECT OPTICS: 

    SDPO - Matte Silver Diamond Prism Optic
    PDPO - Precision Specular Diamond Prism Optic
    BDPO - Matte Black Diamond Prism Optic
    WDPO - Matte White Diamond Prism Optic

    INDIRECT OPTICS: HLO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCURV2PRSPAT
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeCurvia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA