Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash

    Google-Übersetzung,

    Die Ecana-Downlight-Familie ist als runde oder quadratische Leuchten mit schlichten Details konzipiert und in den Größen 3", 4" und 6" erhältlich. Die Familie umfasst feste, verstellbare und Wall-Wash-Konfigurationen und fügt sich mühelos in verschiedene Umgebungen ein. Sie bereichert kleine und große Projekte mit praktischer, kostengünstiger und fein abgestimmter Beleuchtung.

    Spezifikation
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEC6RRWW
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeEcana
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA