Die Livv-Familie wurde für den Massenmarkt entwickelt und bietet die wichtigsten Downlight-Komponenten in einem klaren, architektonischen Design, unterstützt durch LivvCore™, unsere patentierte Driver-on-Board-Technologie. Das Schnellanschlusssystem und der Zugang unterhalb der Decke ermöglichen eine schnelle und fachgerechte Installation.
Pflegeleicht. Erhältlich mit 2,5"- und 3,5"-Öffnungen und fester, verstellbarer sowie Wandflutlichtverteilung. Die Kollektion umfasst außerdem Livv Plus (The Extras) mit erweiterten Funktionen wie einstellbarem Weißlicht und optimierter Steuerung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |