Präzise, raffiniert, elegant und nur 2,5 cm breit präsentiert Mikro eine gestochen scharfe, brandneue Skala an linearen LED-Leuchten, die durch einen integrierten Treiber – Mikrodrive™ – praktisch gemacht werden. Mit Hochleistungs-LEDs und einer flachen, hocheffizienten Lambertschen Optik, Mikro liefert eine Effizienz von 117 LPW Neben Einzelleuchten und Lichtbändern ist Mikro auch in Pendel-, Wand-, Anbau- und Einbaukonfigurationen erhältlich.
Spezifikation
SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32"
LIGHT SOURCE: LED
LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT
CHROMATICITY: STATIC WHITE
MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED
OPTICS: HLO