Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIKRO, Surface, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Surface, Direct

Google-Übersetzung,
Präzise, raffiniert, elegant und nur 2,5 cm breit präsentiert Mikro eine gestochen scharfe, brandneue Skala an linearen LED-Leuchten, die durch einen integrierten Treiber – Mikrodrive™ – praktisch gemacht werden. Mit Hochleistungs-LEDs und einer flachen, hocheffizienten Lambertschen Optik, Mikro liefert eine Effizienz von 117 LPW Neben Einzelleuchten und Lichtbändern ist Mikro auch in Pendel-, Wand-, Anbau- und Einbaukonfigurationen erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMIKS
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeMikro
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA