Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT CUPOLA, Pendant
Lumenwerx

PIVOT CUPOLA, Pendant

Google-Übersetzung,

Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Pendelmontage. Die Pendelschiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die vertiefte Schiene und für die Pivot-Modulangebote.

Zeitlos im Aussehen und flexibel in der Funktion, ist die halbkugelförmige Pivot Cupola eine dekorative Pendelleuchte, die die schlichte Schönheit geometrischen Designs und die raffinierte Kraft innovativer Technologie verkörpert. Es ist mit unserer Unity Pointed (UP)-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Linsenhelligkeit über alle Formen und Größen hinweg bei gleicher Lumenleistung liefert.

Spezifikation
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 4 5/8"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPIVCUP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA