Die Pivot-Schiene ist ein 48-V-, 1,55-Zoll-breites lineares System, das für die hängende, versenkte oder Oberflächenmontage zur Aufnahme des Pivot ausgelegt ist
Track-Module. Mit unendlichen Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß kann sich die Pivot Track horizontal und vertikal verzweigen
Erstellen Sie eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen.
Zeitlos im Aussehen und flexibel in der Funktion, ist die halbkugelförmige Pivot Cupola eine dekorative Pendelleuchte, die die schlichte Schönheit geometrischen Designs und die raffinierte Kraft innovativer Technologie verkörpert. Es ist mit unserer Unity Pointed (UP)-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Linsenhelligkeit über alle Formen und Größen hinweg bei gleicher Lumenleistung liefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |