Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Pendelmontage. Die Pendelschiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die vertiefte Schiene und für die Pivot-Modulangebote.
Pivot Dot ist ein runder Strahler, der in zwei Größen angeboten wird und über drei Abstrahlwinkel von 20, 35 und 50 Grad verfügt. Pivot Dot strahlt einen subtilen Lichtstrahl mit einer unendlichen Rotationsfähigkeit von 360 Grad und einer vertikalen Flexibilität von 90 Grad aus. Es kann an einem Adapter oder an einem 3-Zoll-Vorbau montiert werden und wird in den Höhen 2,65 Zoll und 4 Zoll mit zwei Abschrägungsoptionen angeboten: Standard und dekorativ. Pivot Dot ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |