Die Pivot-Schiene ist ein 48-V-, 1,55-Zoll-breites lineares System, das für die hängende, versenkte oder Oberflächenmontage zur Aufnahme des Pivot ausgelegt ist
Track-Module. Mit unendlichen Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß kann sich die Pivot Track horizontal und vertikal verzweigen
Erstellen Sie eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen.
Pivot Dot ist ein runder Strahler, der in zwei Größen angeboten wird und über drei Abstrahlwinkel von 20, 35 und 50 Grad verfügt. Pivot Dot strahlt einen subtilen Lichtstrahl mit einer unendlichen Rotationsfähigkeit von 360 Grad und einer vertikalen Flexibilität von 90 Grad aus. Es kann an einem Adapter oder an einem 3-Zoll-Vorbau montiert werden und wird in den Höhen 2,65 Zoll und 4 Zoll mit zwei Abschrägungsoptionen angeboten: Standard und dekorativ. Pivot Dot ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |