Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLY, Pendant Y
Lumenwerx

POLY, Pendant Y

Google-Übersetzung,
Die geometrischen Formen von Poly, passend skaliert für den Einsatz als diskrete Leuchten, bieten neue Möglichkeiten für kreative Ansätze in der Allgemeinbeleuchtung. Poly Recessed liefert eine großzügige Beleuchtung. Regressierte 2-seitige Diffusoren bilden eine flache Kassette, während 3-seitige Diffusoren unter die Decke fallen. Poly dreieckige und Y-förmige Anhänger können eine Vielzahl von Sonderbereichen unterscheiden. Die offene Form ist luftig und verfügt über ein kompaktes 2,5-Zoll-Profil. Poly kann bequem in regulären oder frei geformten Anordnungen verwendet werden. Attraktive Effizienz und viele Lumenleistungen und elektrische Optionen machen Poly sowohl praktisch als auch kreativ.
Spezifikation
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOLP-Y
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePoly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA