Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

Google-Übersetzung,
POP Recessed verfügt über einen gleichmäßig leuchtenden Diffusor, der bündig mit der Decke abschließt. Der Diffusor und die Light Engine bilden eine vollständig geschlossene Einheit, die durch einen Twist-and-Lock-Mechanismus für eine einfache Wartung ohne freiliegende Hardware gesichert ist. POP Recessed liefert bis zu 114 LPW und lässt sich in Raster- oder Gipskartondecken installieren.
Spezifikation
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOROR-36
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppePop Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit