Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Google-Übersetzung,
Quad ist die einfach gestaltete und klar ausgeführte lineare Leuchte für Zirkulations-, Allgemein- und Versorgungsanwendungen. Die hocheffiziente Lambertsche Optik bietet eine hervorragende Lichtausbeute und eine gleichmäßige Leuchtkraft über den gesamten Diffusor. Quad ist entweder in einem breiten 3,5-Zoll- oder einem schmalen 2,5-Zoll-Profil sowie in Oberflächen- und Wandmodellen erhältlich und kann in fortlaufenden Reihen installiert werden. Abgesehen von der kompakten Form steht eine vollständige Palette elektrischer und integrierter Steuerungsoptionen zur Verfügung. Quad ist auch in T5 & T5HO erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQUAWP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeQuad
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA