Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVEN, Pendant SIB
Lumenwerx

REVEN, Pendant SIB

Google-Übersetzung,
Reven ist eine lineare LED-Pendelleuchte mit einem dünnen, gelenkigen Profil. Mit fortschrittlichen LED-Engines und optischer Steuerung bietet Reven ein breit gestreutes Uplight und ein gut kontrolliertes Downlight. Diese hocheffiziente und komfortable Beleuchtung wird in einer breiten Palette von Lichtverteilungen zusammen mit umfassenden elektrischen und Steuerungsoptionen angeboten. Reven ICL mit einer unabhängig steuerbaren Lichtleistung seiner indirekten und direkten Komponenten ist ebenfalls erhältlich. Companion Wandleuchte ist ebenfalls erhältlich. Reven ist auch in T5 & T5HO erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerREVPSIB
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeReven
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA