Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

Google-Übersetzung,

Der Rim Acoustix Blank bietet die gleiche tolle Konstruktion wie der beleuchtete Rim Verso Acoustix. Es wirkt als zusätzliche Schallabsorption, um die akustische Leistung zu erhöhen, ohne den Raum zu stark zu beleuchten und die architektonische Ästhetik nicht zu beeinträchtigen.

Spezifikation
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMBACORP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAcoustic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA