Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rim Multiple Square-Anhänger sind das Ergebnis der Zusammenführung von zwei oder drei Rim Square-Leuchten (nur von 2' x 2' bis 4' x 4'), die auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind und sich einen Baldachin teilen. Rim Square ist mit LED-Arrays ausgestattet, die von seinem kreisförmigen Gehäuse nach innen leuchten. Rim Multiple Square-Leuchten dienen als dekorative, moderne Brennpunkte von Innenräumen, die in einigen Fällen auch eine allgemeine Beleuchtung und möglicherweise auch eine Wandflutung und/oder Perimetereffekte erfordern. Es ist auch mit Chromawerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMMSP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Square
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA